Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW drukknop met trekmech. volledig app. 1 mod zwart

LIVING NOW BTICINO

LNOW drukknop met trekmech. volledig app. 1 mod zwart

Ref. KG4033 EAN-nr. 8005543614518

LNOW drukknop met trekmech. volledig app. 1 mod zwart

Productgroep : B21
21,39 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met adapterplaat
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Trekkoord
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aantal polen 1
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Met verlichting Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7015
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK00
Schakelmateriaalbreedte 22 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 35 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 32.3 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details