LNOW drukknop 1P NO-NG 10A samenstelb. app. 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW drukknop 1P NO-NG 10A samenstelb. app. 1 mod
Ref. K4034
EAN-nr.
8005543610954
LNOW drukknop 1P NO-NG 10A samenstelb. app. 1 mod
Productgroep : B21
13,24 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Drukknop |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal polen | 1 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Met verlichting | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
---|---|
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 32 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 32.3 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
8 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER