Dit product is niet meer beschikbaar
LNOW connector glasvezel 2 mod - samenstelbaar
LIVING NOW
BTICINO
LNOW connector glasvezel 2 mod - samenstelbaar
Ref. K4268SCA
EAN-nr.
8005543653548
LNOW connector glasvezel 2 mod - samenstelbaar
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
10 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Met bus/koppeling | Ja |
Aantal bussen/koppelingen | 2 |
Connectortype | SC-duplex |
Kleur | Groen |
Centraalplaat | Nee |
---|---|
Met afdekraam | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Kabeltrekontlasting | Nee |
Overlengteopslag | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Stofbescherming | Geen |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER