![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4351V230-WEB-R.jpg)
LNOW bel 80dB 230V 12VA samenstelb.app. 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW bel 80dB 230V 12VA samenstelb.app. 1 mod
Ref. K4351V230
EAN-nr.
8005543610305
LNOW bel 80dB 230V 12VA samenstelb.app. 1 mod
Productgroep : B21
46,52 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 8-8 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Breedte in module-eenheden | 22.3 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 42 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
RAL-nummer | 7015 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aantal beltonen | 1 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER