![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4431-WEB-R.jpg)
LNOW autom. schak. 3 draads samenstelb.app. 2 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW autom. schak. 3 draads samenstelb.app. 2 mod
Ref. K4431
EAN-nr.
8005543612552
LNOW autom. schak. 3 draads samenstelb.app. 2 mod
Productgroep : B21
99,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen inschakeling | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Ja |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Ja |
Scanhoek | 120 ° |
Optimale montagehoogte | 2.5 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. presentiebereik | 40 m² |
Max. reikwijdte frontaal | 6 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9011 |
---|---|
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 30 s |
Max. nalooptijd | 600 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 2-30 ° |
C-Belasting | Nee |
Temperatuur | 5-40 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Max. inschakelstroom | 2 A |
Min. aanloopstroom | 0.5 A |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 47 mm |
Inbouwdiepte | 31.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 41.5 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to cut |
Automatische schakelaar | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER