LNOW afsluitplaat 1/2 mod volledig apparaat
LIVING NOW
BTICINO
LNOW afsluitplaat 1/2 mod volledig apparaat
Ref. K4949
EAN-nr.
8005543611920
LNOW afsluitplaat 1/2 mod volledig apparaat
Productgroep : B21
1,01 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 11 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 12.5 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
RAL-nummer | 7015 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
10 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER