LNOW afsluitplaat 1 mod samenstelbaar apparaat
LIVING NOW
BTICINO
LNOW afsluitplaat 1 mod samenstelbaar apparaat
Ref. K4950
EAN-nr.
8005543611142
LNOW afsluitplaat 1 mod samenstelbaar apparaat
Productgroep : B21
0,46 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 22 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 13.5 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
RAL-nummer | 7015 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
6 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER