![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4953-WEB-R.jpg)
LNOW afsluitpl.-kabeluitv 1mod diam.9mm samenstelbaar
LIVING NOW
BTICINO
LNOW afsluitpl.-kabeluitv 1mod diam.9mm samenstelbaar
Ref. K4953
EAN-nr.
8005543618875
LNOW afsluitpl.-kabeluitv 1mod diam.9mm samenstelbaar
Productgroep : B21
3,21 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Geen |
Aansluittechniek | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 28 mm |
Inbouwdiepte | 18 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER