Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW afdekpl. 6 mod ice vr houder ref K4706

LIVING NOW BTICINO

LNOW afdekpl. 6 mod ice vr houder ref K4706

Ref. KA4806DW EAN-nr. 8005543614655

LNOW afdekpl. 6 mod ice vr houder ref K4706

Productgroep : B21
22,32 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 6
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9016
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK00
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 192.5 mm
Hoogte 86 mm
Diepte 31 mm
Inbouwbreedte 192.5 mm
Inbouwhoogte 86 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F02845EN-01.pdf pdf (0.59 Mo)
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
1 document
Overeenkomst
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)