Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW afdekpl. 3 mod goud vr houder ref K4703

LIVING NOW BTICINO

LNOW afdekpl. 3 mod goud vr houder ref K4703

Ref. KA4803ZW EAN-nr. 8005543616352

LNOW afdekpl. 3 mod goud vr houder ref K4703

Productgroep : B21
26,26 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 3
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Goud
RAL-nummer (vergelijkbaar) 1004
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK00
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 125 mm
Hoogte 86 mm
Diepte 30 mm
Inbouwbreedte 125 mm
Inbouwhoogte 86 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F02845EN-01.pdf pdf (0.59 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
9 documenten
PEP
PEP
LGRP-00885-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)
PEP
LGRP-00884-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)
PEP
LGRP-00886-V01.01-EN.pdf pdf (0.72 Mo)
PEP
LGRP-00940-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
PEP
LGRP-01138-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
PEP
LGRP-01052-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)
PEP
LGRP-01105-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)