Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078457-WEB-R.jpg)
LM - detector/minuterie mosaic wit
MOSAIC
LEGRAND
LM - detector/minuterie mosaic wit
Ref. 078457
EAN-nr.
3245060784577
LM - detector/minuterie mosaic wit
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-078458A-WEB-R.jpg?itok=P1uHdu5Q)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
NIEUW
REF.078458A
Mosaic detector 2 draads 100W Led zonder nulleider-2 mod-wit
105,90 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Ja |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Ja |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
---|---|
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Slagvastheid | IK04 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 47-63 Hz |
Nom. spanning | 240-240 V |
Min. nalooptijd | 5 s |
Max. nalooptijd | 12 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 120-120 ° |
Aanspreekhelderheid | 5-1000 lx |
Max. schakelvermogen | 0.5 W |
Temperatuur | -5-45 °C |
Max. inschakelstroom | 0.5 A |
Stuurstroom | 0.5 mA |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 51 mm |
Inbouwdiepte | 35 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Automatische schakelaar | Ja |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-645761D
(0.38 Mo)
SELECTEER