![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048932-LEGRAND-1000.jpg)
LM - aanwezigheidsdetector 360° opbouw IP55
LIGHTING MANAGEMENT
LEGRAND
LM - aanwezigheidsdetector 360° opbouw IP55
Ref. 048932
EAN-nr.
3245060489328
LM - aanwezigheidsdetector 360° opbouw IP55
Productgroep : 100
174,50 €
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
Uitvoering | Presentiemelder |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Ja |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 10 m |
Max. reikwijdte zijwaarts | 25 m |
Max. reikwijdte frontaal | 25 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 25 m |
Geschikt voor draadloos | Ja |
Bediening op afstand | Ja |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 5 s |
Max. nalooptijd | 60 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 360-360 ° |
Aanspreekhelderheid | 5-1275 lx |
Temperatuur | -25-45 °C |
Aantal schakelzones | 2 |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER