![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048933-LEGRAND-1000.jpg)
LM - Aan- en afwezigheidsdet. multizone PIR IP55 1 uitgang
LIGHTING MANAGEMENT
LEGRAND
LM - Aan- en afwezigheidsdet. multizone PIR IP55 1 uitgang
Ref. 048933
EAN-nr.
3245060489335
LM - Aan- en afwezigheidsdet. multizone PIR IP55 1 uitgang
Productgroep : 100
194,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Ja |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 2.5 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Ja |
Max. reikwijdte zijwaarts | 5 m |
Max. reikwijdte frontaal | 15 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 8 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 5 s |
Max. nalooptijd | 59 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 0-360 ° |
Aanspreekhelderheid | 5-1275 lx |
Max. schakelvermogen | 2000 W |
Temperatuur | -5-45 °C |
Max. inschakelstroom | 8.5 A |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Met alarmfunctie | Ja |
Met akoestische sensor | Nee |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER