LLight WN-Gateway+alg.bedien. inbouw -tech-2+1 mod
LIVINGLIGHT
BTICINO
LLight WN-Gateway+alg.bedien. inbouw -tech-2+1 mod
Ref. NT4510C
EAN-nr.
8005543671993
LLight WN-Gateway+alg.bedien. inbouw -tech-2+1 mod
Productgroep : B08
129,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Zigbee |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Uitvoering | Meervoudige interface |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Max. aantal toestellen per kanaal | 100 |
Demontagebeveiliging | Ja |
Met LED indicatie | Nee |
Geschikt voor updates | Ja |
Bedrijfsspanning | 230-250 V |
Spanningstype | AC |
Protocol | TCP/IP |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Ja |
Web-Server | Nee |
Radio-interface | Ja |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-2.5 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
USB aansluiting | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2032 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 3.3 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Connected devices interface |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
Overeenkomst
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
SELECTEER