Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4210M2D-WEB-R.jpg)
LL TV/R/SAT ctdoos 2 mod-wit/Tech/antr.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL TV/R/SAT ctdoos 2 mod-wit/Tech/antr.
Ref. LN4210M2D
EAN-nr.
8005543578506
LL TV/R/SAT ctdoos 2 mod-wit/Tech/antr.
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/16-30/BT-L4210M2DN-WEB-R.jpg?itok=cO-5UgjI)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVINGLIGHT
NIEUW
REF.L4210M2DN
LL ctdoos TV/R/SAT 2 mod - antraciet
33,67 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Rijgdoos |
---|---|
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 3 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Duroplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 44 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Inbouwdiepte | 20 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
SELECTEER