Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4211M2C-WEB-R.jpg)
LL TV/R ctdoos kabelnetwerk Telenet 2 mod wit/Tech/antr.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL TV/R ctdoos kabelnetwerk Telenet 2 mod wit/Tech/antr.
Ref. LN4211M2C
EAN-nr.
8005543584460
LL TV/R ctdoos kabelnetwerk Telenet 2 mod wit/Tech/antr.
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVINGLIGHT
NIEUW
REF.N4211M2CN
LL ctdoos TV/R kabelnetwerk Telenet - 2 mod - wit
22,72 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 10 dB |
Aantal outputs | 2 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 44 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Inbouwdiepte | 20 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER