Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LL - Toets ON OFF GEN tech 2 mod.

LIVINGLIGHT BTICINO

LL - Toets ON OFF GEN tech 2 mod.

Ref. NT4911M2AFN EAN-nr. 8005543418369

LL - Toets ON OFF GEN tech 2 mod.

Productgroep : B08
6,07 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkele wip
Opdruk/indicatie Overig
Aftastsymbool / barrièrevrij Ja
Gebruik Schakelaar/drukker
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Bevestigingswijze Klembevestiging
Controlevenster/verlicht Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Zilver
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9006
Met indicatieveld Nee
Met verwisselbare lens/symbool Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP21
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Diepte 5.3 mm
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details