LL - Toets dimmer wit 1 mod.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL - Toets dimmer wit 1 mod.
Ref. N4911ADN
EAN-nr.
8005543435625
LL - Toets dimmer wit 1 mod.
Productgroep : B08
3,63 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Tweedelige wip |
---|---|
Opdruk/indicatie | Overig |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Ja |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 22.5 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 5.3 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-85 °C |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER