LL spot voor trap - 2,2W 2 modules
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL spot voor trap - 2,2W 2 modules
Ref. LN4361
EAN-nr.
8005543537237
LL spot voor trap - 2,2W 2 modules
Productgroep : B21
50,42 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
---|---|
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Geen |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Meerkleurig |
Soort afdekking | Overig |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 110-240 V |
Nom. stroom | 9.2-20 mA |
Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Niet dimbaar | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Geschikt voor lampvermogen | 2.2-2.2 W |
Lichtkleur | Wit |
Breedte | 45 mm |
Hoogte/diepte | 45 mm |
---|---|
Lengte | 58 mm |
Diameter | 53 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 25 mm |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-70 °C |
Frequentie | 50-50 Hz |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 50000 h |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER