LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Antraciet - AT&T
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Antraciet - AT&T
Ref. L4261AT6
EAN-nr.
8012199522180
LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Antraciet - AT&T
Productgroep : B21
47,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 5 |
Kleur | Antraciet |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
---|---|
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Compatible met afdekramen van derden | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER