![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4262C6S-BTICINO-1000.jpg)
LL RJ45 Cat6 STP 1 mod Wit - 110 IDC
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat6 STP 1 mod Wit - 110 IDC
Ref. N4262C6S
EAN-nr.
8005543407653
LL RJ45 Cat6 STP 1 mod Wit - 110 IDC
Productgroep : B21
31,63 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Wit |
Aansluitwijze | 110 |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
---|---|
Met tekstveld | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Nee |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Ja |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER