LL RJ45 Cat5e FTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat5e FTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Ref. NT4279C5F
EAN-nr.
8012199976976
LL RJ45 Cat5e FTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Productgroep : B21
19,77 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 5E |
Kleur | Aluminium |
Aansluitwijze | Overig |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 37 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 23 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
SELECTEER