Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LL-Rechthoek. afdekpl. 2x2 mod oranje

LIVINGLIGHT BTICINO

LL-Rechthoek. afdekpl. 2x2 mod oranje

Ref. LNA4802M2OD EAN-nr. 8005543430538

LL-Rechthoek. afdekpl. 2x2 mod oranje

Productgroep : B21
15,95 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal 2
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 4
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Oranje
RAL-nummer (vergelijkbaar) 2012
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK00
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 159 mm
Hoogte 86 mm
Diepte 10.2 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
IDP001511_01-EN.pdf pdf (2.07 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures