LL-Rechthoek. afdekpl. 2 mod antraciet
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Rechthoek. afdekpl. 2 mod antraciet
Ref. LNA4802AR
EAN-nr.
8005543422502
LL-Rechthoek. afdekpl. 2 mod antraciet
Productgroep : B21
4,16 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 88 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 10.2 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
10 documenten
PEP
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4170 A
(0.45 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4169 A
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4147 A
(0.45 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4136 A
(0.45 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4158 A
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4050 B
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECTEER