LL-Persoonl. toets ax. 1 lens 1 mod tech
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Persoonl. toets ax. 1 lens 1 mod tech
Ref. NT4916T
EAN-nr.
8005543445181
LL-Persoonl. toets ax. 1 lens 1 mod tech
Productgroep : B21
5,48 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkele drukker |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Aluminium |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 21.2 mm |
Hoogte | 43.5 mm |
Diepte | 9.3 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
SELECTEER