![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V230V-BTICINO-1000.jpg)
LL-Led vr tuimelbedien. 230V kleur groen
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Led vr tuimelbedien. 230V kleur groen
Ref. LN4742V230V
EAN-nr.
8005543490693
LL-Led vr tuimelbedien. 230V kleur groen
Productgroep : B21
4,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 207-253 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 207-253 V |
---|---|
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Overig |
Kleur lichtbron | Groen |
Bevestigingswijze | Overig |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
SELECTEER