![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V12T-BTICINO-1000.jpg)
LL-Led verklikker 12/24V wit
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Led verklikker 12/24V wit
Ref. LN4742V12T
EAN-nr.
8005543441824
LL-Led verklikker 12/24V wit
Productgroep : B21
4,64 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 11-27 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 11-27 V |
Nom. spanning Ue bij DC | 11-27 V |
---|---|
Type stuurspanning | AC/DC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Overig |
Kleur lichtbron | Wit |
Bevestigingswijze | Overig |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
12 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER