Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4285CW2-WEB-R.jpg)
LL inductieopl + USB oplader 2400mA
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL inductieopl + USB oplader 2400mA
Ref. LN4285CW2
EAN-nr.
8005543587331
LL inductieopl + USB oplader 2400mA
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Bedrijfsspanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 3000 mA |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Moduledrager |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7015 |
Schakelmateriaalbreedte | 70 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 130 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 55 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 54 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | Overig |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Draadloze | Ja |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER