LL inbouwdoos 2 mod
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL inbouwdoos 2 mod
Ref. 502W
EAN-nr.
8012199989952
LL inbouwdoos 2 mod
Productgroep : 66
4,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Schoonmetselwerk |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Uitgerust met | Geen |
Breedte | 70.5 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Nee |
Voor buisdiameter | Overig |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 8 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -15-60 °C |
opslagtemperatuur | -15-60 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER