LL glasvezel connector 1 mod Tech - ST duplex
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL glasvezel connector 1 mod Tech - ST duplex
Ref. NT4268ST
EAN-nr.
8012199435176
LL glasvezel connector 1 mod Tech - ST duplex
Productgroep : B21
41,81 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Met bus/koppeling | Ja |
Aantal bussen/koppelingen | 2 |
Connectortype | ST |
Kleur | Grijs |
Centraalplaat | Ja |
Met afdekraam | Nee |
Met tekstveld | Nee |
---|---|
Kabeltrekontlasting | Nee |
Overlengteopslag | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Stofbescherming | Klapdeksel |
Schakelmateriaalbreedte | 27 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 37 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 50 mm |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER