![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-NT4202P14N-WEB-R.jpg)
LL enkelv. ctdoos TV doorvoer 1 mod - Tech
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL enkelv. ctdoos TV doorvoer 1 mod - Tech
Ref. NT4202P14N
EAN-nr.
8005543705421
LL enkelv. ctdoos TV doorvoer 1 mod - Tech
Productgroep : B21
22,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rijgdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV |
DAB+ | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 14 dB |
Aantal outputs | 1 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Doorgangsdemping bij 860 MHz | 14 dB |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 39.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 38.5 mm |
Inbouwdiepte | 28.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER