LL energy saving switch 2-draads - 2 mod. - wit
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL energy saving switch 2-draads - 2 mod. - wit
Ref. N4003ES
EAN-nr.
8005543537435
LL energy saving switch 2-draads - 2 mod. - wit
Productgroep : B21
43,17 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Ja |
Constantlichtregeling | Nee |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Ja |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Met signaaleenheid | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK02 |
Spanningstype | AC |
---|---|
Frequentie | 47-53 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 600 s |
Max. nalooptijd | 10 min |
Uitschakelvertraging | 600 s |
Hoek reikwijdte horizontaal | 160-160 ° |
Aanspreekhelderheid | 0-0 lx |
Aantal schakelzones | 0 |
Max. inschakelstroom | 0.05 A |
Stuurstroom | 0.05 mA |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 43 mm |
Inbouwdiepte | 32 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 42 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Automatische schakelaar | Nee |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER