LL eco-dimmer 3/400W 2 mod wit
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL eco-dimmer 3/400W 2 mod wit
Ref. N4411N
EAN-nr.
8005543486498
LL eco-dimmer 3/400W 2 mod wit
Productgroep : B21
94,37 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Bedieningswijze | Overig |
App besturing via Bluetooth | Nee |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Overig |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Overig |
Materiaal | Overig |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Transparant | Nee |
Slagvastheid | IK02 |
Schakelmateriaalbreedte | 44 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 47 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 46 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 36 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
6 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER