![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-NT4142M3AN-WEB-F.jpg)
LL drievoud voorbek stopc Tech 16A 250V
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL drievoud voorbek stopc Tech 16A 250V
Ref. NT4142M3AN
EAN-nr.
8005543584835
LL drievoud voorbek stopc Tech 16A 250V
Productgroep : B21
27,24 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aardingspen |
---|---|
Meeschakelende nul | Nee |
Aardcontact | Rond |
Aantal actieve contacten (rond) | 6 |
Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
Aantal actieve contacten (vierkant) | 0 |
Met signaallamp | Nee |
Aantal USB-A poorten | 0 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Aantal eenheden | 3 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 6 |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Aantal fasen | 1 |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Transparant | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Met functieverlichting | Nee |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Foutstroombeveiliging | Nee |
Met glaszekering | Nee |
Speciale voeding | Geen speciale voeding |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Met doorlusvoorziening | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Nom. spanning | 250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Schakelmateriaalbreedte | 141 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 39 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met Wi-Fi signaal repeater | Nee |
Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Inbouwdiepte | 29 mm |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Steun van de kabel | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
Overeenkomst
CEBEC-20836
(0.65 Mo)
SELECTEER