![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4547-BTICINO-1000.jpg)
LL-Doos badgeschakelaar 2 mod antraciet
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Doos badgeschakelaar 2 mod antraciet
Ref. L4547
EAN-nr.
8005543442845
LL-Doos badgeschakelaar 2 mod antraciet
Productgroep : B21
27,97 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hotelkaart |
---|---|
Opdruk/indicatie | Diverse symbolen |
Gebruik | Overig |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 61.3 mm |
Hoogte | 45.2 mm |
Diepte | 16.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SELECTEER