LL-Dimmer 0-10V 300/600VA 2 mod schroefkl. tech
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Dimmer 0-10V 300/600VA 2 mod schroefkl. tech
Ref. NT4410N
EAN-nr.
8005543437575
LL-Dimmer 0-10V 300/600VA 2 mod schroefkl. tech
Productgroep : B21
97,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Bedieningswijze | Overig |
App besturing via Bluetooth | Nee |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Overig |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Overig |
Materiaal | Overig |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 44 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 47 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 46 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 36 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Spanningstype | AC |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER