![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4283-BTICINO-1000.jpg)
LL-Ctdoos 3xRCA 2 mod antraciet
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Ctdoos 3xRCA 2 mod antraciet
Ref. L4283
EAN-nr.
8005543401835
LL-Ctdoos 3xRCA 2 mod antraciet
Productgroep : B21
28,77 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | Cinch/S-Video |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Geschikt voor aantal connectoren | 3 |
Met trekontlasting | Nee |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER