![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4281-BTICINO-1000.jpg)
LL-Ctdoos 2xRCA 1 mod tech
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Ctdoos 2xRCA 1 mod tech
Ref. NT4281
EAN-nr.
8005543401538
LL-Ctdoos 2xRCA 1 mod tech
Productgroep : B21
18,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | Cinch |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Overig |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 2 |
Met trekontlasting | Nee |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 47 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 38 mm |
Inbouwdiepte | 23 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER