LL compleet dubbele USB-lader met spanklauwen - wit
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL compleet dubbele USB-lader met spanklauwen - wit
Ref. N4285C2S
EAN-nr.
8005543557921
LL compleet dubbele USB-lader met spanklauwen - wit
Productgroep : B21
45,96 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Aantal USB-A poorten | 2 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Bedrijfsspanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 3000 mA |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Moduledrager |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Schakelmateriaalbreedte | 44 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 43 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 42 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Slagvastheid | Overig |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Inbouwdiepte | 32 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER