LL - Bewegingsdetector wit .
MYHOME
BTICINO
LL - Bewegingsdetector wit .
Ref. N4659N
EAN-nr.
8005543442012
LL - Bewegingsdetector wit .
Productgroep : B08
180,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Montagehoogte | 1.2 m |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Trappenhuisbewaking | Nee |
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar | Nee |
---|---|
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bedrijfsmodusschakelaar | Ja |
Min. nalooptijd | 30 s |
Max. nalooptijd | 15359 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 0-140 ° |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER