LL - Badgeschakelaar .
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL - Badgeschakelaar .
Ref. LN4649
EAN-nr.
8005543441794
LL - Badgeschakelaar .
Productgroep : B08
86,46 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met diefstal-/demontagebescherming | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Aantal bedieningspunten | 1 |
Aantal toetsen | 1 |
Met LED indicatie | Ja |
Met indicatieveld | Nee |
---|---|
Met display | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Overig |
Transparant | Nee |
Met ruimtethermostaat | Nee |
Met IR-sensor | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | SCS |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER