Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LL-Autom. sch. infrarouge 2 mod 2.5A 230V antraciet

LIVINGLIGHT BTICINO

LL-Autom. sch. infrarouge 2 mod 2.5A 230V antraciet

Ref. L4434N EAN-nr. 8005543441954

LL-Autom. sch. infrarouge 2 mod 2.5A 230V antraciet

Productgroep : B21
154,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Constantlichtregeling Nee
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 1.2 m
Trappenhuisbewaking Nee
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 8 m
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Diameter reikwijdte op vloer 3 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Antraciet
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 5 s
Hoek reikwijdte horizontaal 180-180 °
Aanspreekhelderheid 5-1275 lx
Max. schakelvermogen 400 W
Temperatuur -5-45 °C
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Automatische schakelaar Ja

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F01685EN-00.pdf pdf (1.56 Mo)
Technische fiche
F01685FR-00.pdf pdf (1.55 Mo)
Gebruikers-instructie
LE04211AC.pdf pdf (1.33 Mo)
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina