![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-503ESC-WEB-R.jpg)
LL-Air ophoogkader doos 503E
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Air ophoogkader doos 503E
Ref. 503ESC
EAN-nr.
8005543448779
LL-Air ophoogkader doos 503E
Productgroep : B21
0,45 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nivelleerhoogte | 6 mm |
---|---|
Lengte | 86 mm |
Breedte | 120 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Met deksel | Nee |
Toepassing | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
---|---|
Montagewijze | Holle wand |
Uitbreidingsrand | Ja |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER