![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LNC4802ST-WEB-F.jpg)
LL-afdekplaat AIR 2mod street
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-afdekplaat AIR 2mod street
Ref. LNC4802ST
EAN-nr.
8005543600306
LL-afdekplaat AIR 2mod street
Productgroep : B21
25,37 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Aluminium |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 88 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 4.75 mm |
Inbouwbreedte | 88 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER