Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo2 uitbreidingskast 19" 42U 800x800 mm

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 uitbreidingskast 19" 42U 800x800 mm

Ref. 646770 EAN-nr. 3414971001633

Linkeo2 uitbreidingskast 19" 42U 800x800 mm

Productgroep : 40
1 328,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montageniveau Voorzijde
Uitvoering profielrail Gekraald
Aantal deuren 1
Soort ventilatie Geen
Breedte 810 mm
Hoogte 2026 mm
Diepte 830 mm
Rastermaat 19"
Aantal hoogte-eenheden 42
Max. belastbaarheid 400 kg
Met dakplaat Ja
Met aarding Ja
Met frontdeur Ja
Materiaal deur voorzijde Glas
Vergrendeling frontdeur Eenpunts
Met rugzijdige deur Nee
Met zichtdeur Ja
Met zijwanden Nee
Met sokkel Nee
Met verticale kabelgeleiding Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
Uitvoering Met vast raam
RAL-nummer 7016
Demontabel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Slagvastheid IK08
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Technische fiche
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data