![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo2 set van 2 19"stijlen 15U
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 set van 2 19"stijlen 15U
Ref. 646243
EAN-nr.
3414970967978
Linkeo2 set van 2 19"stijlen 15U
Productgroep : 40
43,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 19" profiel |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 482.6 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 758 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 0 mm |
Breedte | 31 mm |
Hoogte | 735 mm |
Diepte | 40 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
RAL-nummer | 0 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten