Linkeo2 Kast 19" 42U 800x600mm dubbeldeurs
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x600mm dubbeldeurs
Ref. 646766
EAN-nr.
3414971001602
Linkeo2 Kast 19" 42U 800x600mm dubbeldeurs
Productgroep : 40
1 661,00 €
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
Montageniveau | Voorzijde |
---|---|
Uitvoering profielrail | Gekraald |
Aantal deuren | 2 |
Soort ventilatie | Geen |
Breedte | 810 mm |
Hoogte | 2026 mm |
Diepte | 630 mm |
Rastermaat | 19" |
Aantal hoogte-eenheden | 42 |
Max. belastbaarheid | 400 kg |
Met dakplaat | Ja |
Met aarding | Ja |
Met frontdeur | Ja |
Materiaal deur voorzijde | Glas |
Vergrendeling frontdeur | Eenpunts |
Met rugzijdige deur | Nee |
Met zichtdeur | Ja |
---|---|
Met zijwanden | Ja |
Met sokkel | Nee |
Met verticale kabelgeleiding | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
Uitvoering | Met vast raam |
RAL-nummer | 7016 |
Demontabel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
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
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER