Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo2 Kast 19" 33U 600x600mm plat geleverd

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 Kast 19" 33U 600x600mm plat geleverd

Ref. 646780 EAN-nr. 3414971001688

Linkeo2 Kast 19" 33U 600x600mm plat geleverd

Productgroep : 40
1 171,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montageniveau Voorzijde
Uitvoering profielrail Gekraald
Aantal deuren 1
Soort ventilatie Geen
Breedte 610 mm
Hoogte 1626 mm
Diepte 630 mm
Rastermaat 19"
Aantal hoogte-eenheden 33
Max. belastbaarheid 400 kg
Met dakplaat Ja
Met aarding Ja
Met frontdeur Ja
Materiaal deur voorzijde Glas
Vergrendeling frontdeur Eenpunts
Met rugzijdige deur Nee
Met zichtdeur Ja
Met zijwanden Ja
Met sokkel Nee
Met verticale kabelgeleiding Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
Uitvoering Met vast raam
RAL-nummer 7016
Demontabel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Slagvastheid IK08
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00841-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)