![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646775-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Kast 19" 24U 600x600mm plat geleverd
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 Kast 19" 24U 600x600mm plat geleverd
Ref. 646775
EAN-nr.
3414971001664
Linkeo2 Kast 19" 24U 600x600mm plat geleverd
Productgroep : 40
1 036,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montageniveau | Voorzijde |
---|---|
Uitvoering profielrail | Gekraald |
Aantal deuren | 1 |
Soort ventilatie | Geen |
Breedte | 610 mm |
Hoogte | 1226 mm |
Diepte | 630 mm |
Rastermaat | 19" |
Aantal hoogte-eenheden | 24 |
Max. belastbaarheid | 400 kg |
Met dakplaat | Ja |
Met aarding | Ja |
Met frontdeur | Ja |
Materiaal deur voorzijde | Glas |
Vergrendeling frontdeur | Eenpunts |
Met rugzijdige deur | Nee |
Met zichtdeur | Ja |
---|---|
Met zijwanden | Ja |
Met sokkel | Nee |
Met verticale kabelgeleiding | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
Uitvoering | Met vast raam |
RAL-nummer | 7016 |
Demontabel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |