Linkeo2 19" wandkast 6U 600x400mm
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 19" wandkast 6U 600x400mm
Ref. 646200
EAN-nr.
3414970967770
Linkeo2 19" wandkast 6U 600x400mm
Productgroep : 40
462,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montageniveau | Voorzijde |
---|---|
Uitvoering | Met vast raam |
Uitvoering profielrail | L-vormig |
Aantal deuren | 1 |
Soort ventilatie | Passief |
Breedte | 605 mm |
Hoogte | 359 mm |
Diepte | 454 mm |
Rastermaat | 19" |
Aantal hoogte-eenheden | 6 |
Max. belastbaarheid | 18 kg |
Met dakplaat | Ja |
Met aarding | Ja |
---|---|
Met frontdeur | Ja |
Met zijwanden | Ja |
Demontabel | Ja |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7016 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Slagvastheid | IK08 |
Voorzien van een deur of deksel | Ja |
Documentatie
5 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER